Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable plano
Características del cuerpo
-
Material de la tapa :
Termoplástico
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Distancia entre pines de cable cinta :
1.27 mm [ .05 in ]
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Enchapado en oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Paladio y níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Calibre del alambre sólido (mm²):
.05 – .13
-
Calibre del alambre sólido (AWG):
30 – 26
-
Calibre del cable trenzado (mm²):
.08
-
Calibre del cable trenzado (AWG):
28
-
Calibre del cable (AWG):
28
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Caja y bandeja, Encapsulado