Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Juego de cubierta
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de posiciones :
50
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Óxido de polifenileno
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.16 mm [ .085 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1