Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Líquido de frenos
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
1.75:1
-
Material primario del producto :
Elastómero de silicona reticulado
-
Flexibilidad :
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.77 mm [ .07 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
3.18 mm [ .125 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
175
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-75 – 180
-
Temperatura de contracción (°C):
175
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
EE. UU.