Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Gel de potencia
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Juego de conexión del motor
-
Método de cierre :
Encajar
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Abrazadera con mufa moldeada
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
1.5 – 5
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
5
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
1.5
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Autosellante, Humedad
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Ácido sulfúrico, Hidróxido de sodio, Motor Oil
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico, Resistente a la abrasión (2040 g de peso, 4000 ciclos, pérdida máxima de espesor del 5 %)
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.1, UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Uso de producto :
Tapa rellena con gel de sellado PowerGelpara para aplicaciones de cable motor y conexiones de empalme de talón
-
Instrucciones de instalación :
Inglés