Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de abrazadera para red eléctrica :
Tipo atornillado
-
Abrazadera PG para cables de aluminio :
No
-
Abrazadera PG para aluminio o cobre BM :
Sí
-
Abrazadera PG para cables de cobre :
No
-
Familia de productos :
Abrazadera de ranuras paralelas con pernos
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de abrazadera para red eléctrica (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
Fijación mecánica
-
Par de apriete (recomendado) (Nm):
22
Dimensiones
-
Sección transversal del conductor (cobre) (mm²):
10 – 95
-
Sección transversal del conductor (AAC) (mm²):
25 – 150
-
Sección transversal del conductor (ACSR) (mm²):
25/4 – 120/20
-
Diámetro del conductor (cobre) (mm):
5.1 – 12.5
-
Diámetro del conductor (aluminio) (mm):
6.3 – 15.7
-
Tamaño de perno :
2 x M8
Operación/aplicación
-
Aéreo :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Líneas aéreas desnudas
Estándares de la industria
-
Referencia de estándar :
VDE 0210 y 0212
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de abrazadera para red de energía eléctrica :
Mundial