Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Tapón de enchavetado
-
Función de los accesorios de herraje :
Codificación y enchavetado
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Nailon
Dimensiones
-
Altura de producto :
10.66 mm [ .42 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]