Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Enchapado en oro
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Pieza suelta