Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable coaxial
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Poliolefina modificada reticulada por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
1
-
Color del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora, Soldadura
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 30
-
Calibre del cable (mm²):
.14 – .05
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa