Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina
-
Color del producto :
Rojo
-
Rango de contracción :
2.5:1
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
15 mm [ .59 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 125
Operación/aplicación
-
Equipo compatible :
Barras colectoras
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África