Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de abrazadera para red eléctrica :
Abrazadera de ranura paralela atornillada
-
Técnica de instalación :
Tipo atornillado
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
430
Fijación mecánica
-
Par de apriete (recomendado) (Nm):
39
Dimensiones
-
Tamaño de perno :
2 x M10
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (cobre) (mm²):
16 – 150
-
Rango de diámetro de conductor compatible - cobre (mm):
5.1 – 15.7
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
VDE 0210 y 0212
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial