Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
37
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Thermorad
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro de aislamiento del conductor (mm):
19.4
-
Rango de diámetro de conductor (mm):
16.3
-
Diámetro externo de cable (mm):
21.3
-
Tamaño de alambre (AWG):
46
-
Calibre del cable (mm²):
120
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FTR16
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 125