Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Carga nominal (ballastra) (VA):
1800
-
Capacidad de carga (Tungsteno) (W):
1000
-
Protección contra la sobretensión (Joule):
Varistor de óxido metálico (MOV), 545 J
Características del cuerpo
-
Material de la tapa :
Polipropileno de alto impacto
-
Color del producto :
Rojo
Dimensiones
-
Altura de producto :
35 mm [ 1.4 in ]
-
Diámetro del producto :
73 mm [ 2.87 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Tapón abierto
-
Sellable :
Sí
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme