Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de alta tensión
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Conmutación de potencia, Sin aprobación RF
-
Disposición de contactos :
2 tipo X, DPST-NO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
600
-
Resistencia de bobina (Ω):
98
-
Corriente nominal de contacto (A):
300
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28 – 32
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
12 – 600
Características del contacto
-
Material del contacto :
Cobre
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Cables suspendidos
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en chasis