Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Autolaminado
-
Altura de etiqueta imprimible :
25 mm [ 1 in ]
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Vinilo
Dimensiones
-
Ancho de producto :
25 mm [ 1 in ]
-
Altura de producto :
150 mm [ 6 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable :
8 – 39.8 mm [ .313 – 1.567 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
80
-
Número de etiquetas de lado a lado :
3
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Folleto
-
Cantidad por empaque :
30
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión