Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Longitud del conductor :
152.4 mm [ 6 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C136.10, NEMA
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Base fenólica térmica con carcasa protectora de aluminio fundido
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia y Nueva Zelanda, América
Características del tipo de producto
-
Tecnología de fotocontrol para alumbrado público :
Receptáculo
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
120 – 480
-
Carga nominal (ballastra) (VA):
1800
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Soporte (incluido)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Diámetro del producto :
65.02 mm [ 2.56 in ]
-
Altura de producto :
83.82 mm [ 3.3 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme