Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme del dispositivo de interconexión :
Terminador apantallado
Características de la configuración
-
Conexión preinstalada :
Sí
-
Tipo de conexión preinstalada :
W22759/32
Características del cuerpo
-
Trenzado de conexión :
De varios hilos
-
Material del enchapado de la conexión :
Estaño
-
Color de conexión :
Negro
Dimensiones
-
Longitud del producto :
17.25 mm [ .68 in ]
-
Intervalo del diámetro de clavijas con compatibilidad :
2.7 mm [ .34 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
.89 mm [ .035 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.34
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Diámetro exterior de la protección de apantallado (mín.) :
.9 mm [ .035 in ]
-
Calibre del cable de conexión preinstalado (mm²):
.38
-
Calibre del cable de conexión preinstalado (AWG):
22
-
Calibre del cable de conexión preinstalado (CMA):
754
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
150
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
125
Estándares de la industria
-
Especificación MIL/NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
No