Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Tapa contra el polvo
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Rectangular
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.17 mm [ .991 in ]
-
Longitud del producto :
152.4 mm [ 6 in ]
-
Ancho de producto :
53.67 mm [ 2.113 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja