Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
Macizo o de varios hilos
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Longitud de contacto :
27.1 mm [ 1.067 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Metal precioso
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Longitud de área de conexión de contacto :
9.91 mm [ .39 in ]
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
-
Diámetro de pin de conexión :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Mate
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Muelle de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.03 – 2.54 mm [ .08 – .1 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 2
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
1000