Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Termocrómica
-
Indicador de temperatura :
Sí
Características de la configuración
-
Tipo de conductor preinstalado :
Correa trenzada 640
-
Conductor preinstalado :
Sí
Dimensiones
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
2.15 mm [ .085 in ]
-
Longitud del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2.16 mm [ .085 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
150
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
125
Estándares de la industria
-
Especificación MIL o NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
M83519/3-03
-
Aprobado por el gobierno :
No