Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sensor de luz :
Fotocélula de sulfuro de cadmio (CdS)
-
Tecnología de fotocontrol para alumbrado público :
Térmico
Otro
-
Garantía :
3 años
-
Grado :
Industrial, Para uso comercial
-
Índice de encendido o apagado :
4:1
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Compatible con el tipo de lámpara :
LED
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C136.10
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Noryl de alto impacto con ventana de acrílico con tratamiento contra rayos UV
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia y Nueva Zelanda, América
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
105 – 130
-
Carga nominal (ballastra) (VA):
1800
-
Capacidad de carga (Tungsteno) (W):
1000
-
Modo de falla :
Encendido
-
Protección contra la sobretensión (Joule):
Varistor de óxido metálico (MOV), 480 J
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
50 – 60
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Cierre
Operación/aplicación
-
Nivel de luz de encendido (fc):
1.5
-
Tiempo de retardo de encendido (seconds):
30 – 45
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
74 mm [ 2.93 in ]
-
Altura de producto :
50 mm [ 1.96 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]