Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
2
-
Características especiales de contacto :
Contactos bifurcados/gemelos, Holgura del contacto de 3 mm
-
Disposición de contactos :
2 tipo A, DPST-NO
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
2.2
-
Resistencia de bobina (Ω):
850
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
4000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
2000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
16
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
25
-
Corriente nominal de contacto (A):
16
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
120
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
92 g [ 3.245 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y cobre (AgCu3)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
A presión
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en gabinete y enchufe
Dimensiones
-
Altura de producto :
58.8 mm [ 2.31 in ]
-
Longitud del producto :
57.6 mm [ 2.26 in ]
-
Ancho de producto :
25 mm [ .984 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CA
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
-20 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
50 – 60
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
50 – 60, 55 – 60, 55 – 65
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
25 – 30