Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación
-
Equipo compatible :
Bujes/aisladores
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Material del aislante :
Vidrio, Porcelana
-
Color del producto :
Rojo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío sin corriente
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Tapa
Dimensiones
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador :
980 mm [ 38.582 in ]
-
Rango de diámetros de conductor de aislador :
431 – 451 mm [ 16.968 – 17.755 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme