Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Requisitos de voltaje (VAC):
100 – 240
-
Voltaje de excitación (Vrms):
1, 3
Características de la señal
-
Requisitos de frecuencia (Hz):
47 – 63
-
Número de canales :
2
-
Frecuencia de excitación (kHz):
2.5 – 10
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Montaje en panel DIN 1/4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Tipo de transductor :
LVDT o RVDT con 5 o 6 alambres