Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Cable de plomo con aislamiento de papel (PILC), Polimérico
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
No
-
Familia de productos :
HVS
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 15
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (AWG/kcmil):
500 – 750
-
Diámetro del aislante de las juntas y los empalmes :
26.67 – 40.64 mm [ 1.05 – 1.6 in ]
-
Diámetro del conductor de las juntas y los empalmes :
20.57 – 25.4 mm [ .81 – 1 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
48.26 mm [ 1.9 in ]
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
1.1 – 1.6
-
Diámetro del aislamiento (PILC) (in):
1.05 – 1.5
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea, Transición, Trifurcador
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
AMÉRICA
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés