Tipo de característica de puesta a tierra :
Muesca de puesta a tierra
-
Configuración de material de carcasa :
Estuche metálico completo
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector :
2
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
Características del cuerpo
-
Material de inserto :
Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Color del producto :
Negro
-
Material de elemento de retención de conexión :
Acero inoxidable
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño sobre cobre
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Opciones de contacto :
Suministrado – sin instalar
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión :
Zinc
-
Tipo de retención de la conexión :
Orificios de montaje
-
Retención de la conexión :
Con
-
Material del sistema de montaje :
Acero
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .56
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
4.7 – 8.13
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
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
Encapsulado, Juego