Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector circular DIN :
DIN en miniatura
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
6
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de la protección :
Latón
-
Grosor de recubrimiento base de blindaje :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Acabado del recubrimiento de protección :
Brillante
-
Material de recubrimiento base blindado :
Níquel
-
Grosor de recubrimiento de protección (µm):
3.81, 6.35
-
Grosor de recubrimiento de protección (µin):
150, 250
-
Tipo de elemento de conexión a tierra en panel :
Brida
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
Diapasón
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm):
2.54, 3.81
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin):
100, 150
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Patas con pliegue
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Sujeción
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Distancia entre pines :
6.5 mm [ .26 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
22.61 mm [ .89 in ]
-
Ancho de producto :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.68 mm [ .11 in ]
-
Altura del conector :
9.52 mm [ .37 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
25