El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Configuración del material del estuche :
Estuche metálico completo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
50
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel sobre cobre
-
Perfil del conector :
Norma
-
Acabado del enchapado de la carcasa :
Brillante
-
Material de la característica del proceso de montaje :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo sobre níquel
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Paladio y níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro o enchapado en oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.41 mm [ .016 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.3 mm [ .011 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Rieles
-
Diámetro del orificio de montaje (in):
.109
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Material del enchapado de la característica del proceso de montaje :
Estaño-plomo sobre níquel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Material de la carcasa :
Acero al carbono
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
10