Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra
Muesca de puesta a tierra
-
Configuración de material de carcasa
Estuche metálico completo, Todo de plástico
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas
2, 4
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
-
Número de posiciones
20, 26, 28, 40, 50, 60, 68, 80, 100
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector
Norma
-
Acabado de recubrimiento de carcasa
Brillante
-
Color del producto
Negro
-
Material de la protección
Zinc fundido a presión
-
Material de elemento de proceso de ensamble
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño, Níquel, Níquel sobre cobre
-
Material de recubrimiento de la protección
Níquel sobre cobre
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Estaño (Sn), Oro (Au), Oro o enchapado en oro
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Estaño-plomo, Estaño-plomo sobre níquel, Estaño sobre níquel
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel, Paladio y níquel
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.76
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura
-
Ancho del pin rectangular (mm)
.41, .45
-
Ancho del pin rectangular (in)
.016, .017
-
Grosor del pin rectangular (mm)
.3, .4
-
Grosor del pin rectangular (in)
.011, .015
-
Longitud de pin (mm)
2.54, 2.85, 3.05, 3.1, 3.6, 3.66, 3.8
-
Longitud de pin (in)
.1, .112, .12, .122, .142, .144, .15
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa, Pines de soldadura de retención
-
Alineación de montaje en PCB
Con, Sin
-
Diámetro del orificio de montaje (in)
.109
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Alineación de conexión
Con, Sin
-
Diámetro del orificio de montaje (mm)
2.77
-
Material de recubrimiento del elemento de montaje
Níquel sobre cobre
-
Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble
Estaño-plomo, Estaño-plomo sobre níquel, Estaño sobre níquel
-
Diámetro del orificio de montaje
2.77 mm [ .109 in ]
-
Retención de montaje en PCB
Con, Sin
-
Material del sistema de montaje
Zinc
-
Tipo de alineación de conexión
Rieles
-
Tipo de retención de la conexión
Orificios de montaje, Sujetador, Tornillos de cierre, Tuerca remachada, UNC de 5-56
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel y en placa, Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT, PBT GF, Termoplástico
-
Material de la carcasa
Acero, Acero al carbono, Zinc fundido a presión
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.57, 2.36
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.062, .093
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.57, 2.36
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.062, .093
-
Distancia entre filas
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No, Sí
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
Norma LR-86179-1, UL E28476
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 72, 104
-
Método de empaque
Bandeja, Caja y tubo, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-018-DRARA127