Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Canales incluidos
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Casquillo, manga
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Rango de contracción :
> 3:1
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
250 mm [ 9.842 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
105 mm [ 4.133 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
200 mm [ 7.874 in ]
-
Longitud del producto :
1500 mm [ 59.055 in ]
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
1.8
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subterráneo
-
Resistencia térmica :
Aplicable para bajas temperaturas
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60684-2, EN 50393, ANSI C119.1
Otro
-
Uso de producto :
Reparación de la cubierta del cable