Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de alambre
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Material primario del producto :
Caucho de silicona
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
6.35 mm [ .250 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.52 – 3.3 mm [ .06 – .13 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
-
Cantidad por empaque :
500