Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Material primario del producto :
Caucho de silicona
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .9
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
90 °C [ 194 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20000
-
Método de empaque :
Bolsa/caja