Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de tapa orificio único
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Caucho de silicona
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
90 °C [ 194 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
5000