Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1500
-
Voltaje de entrada (VDC):
3.8 – 32
-
Voltaje nominal de salida (Vrms):
250
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración de terminal :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Longitud del producto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Ancho de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura de producto :
22.9 mm [ .889 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 95 °C [ -67 – 203 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia a los choques :
100 G, 6 m/s
-
Tipo de corriente de salida :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja