Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Autolaminado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
Poliéster
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
2.7 – 8.1 mm [ .107 – .318 in ]
-
Altura de producto :
33.9 mm [ 1.33 in ]
-
Ancho de producto :
18.2 mm [ .72 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
.29 m [ .974 ft ]
-
Altura de etiqueta imprimible :
8.5 mm [ .33 in ]
-
Número de etiquetas de lado a lado :
11
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
45
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Lámina
-
Cantidad por empaque :
88
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente