Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Autolaminado
-
Altura de etiqueta imprimible :
12.7 mm [ .5 in ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
.29 m [ .974 ft ]
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
45
-
Número de etiquetas de lado a lado :
8
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Ancho de producto :
25 mm [ .98 in ]
-
Altura de producto :
55 mm [ 2.17 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable :
4 – 13.5 mm [ .159 – .53 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
-
Material primario del producto :
Poliéster
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
40
-
Método de empaque :
Lámina