Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de señal de seguridad y advertencia :
Advertencia de alto voltaje
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Acabado de etiqueta :
Brillante
-
Número de etiquetas de lado a lado :
2
-
Etiquetas por hoja :
2
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Ancho de producto :
50 mm [ 1.969 in ]
-
Altura de producto :
42.54 mm [ 1.675 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
Película de vinilo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 120 °C [ -22 – 249 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Caja