Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de señal de seguridad y advertencia :
Advertencia de alto voltaje
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
Película de vinilo
Dimensiones
-
Ancho de producto :
200 mm [ 7.87 in ]
-
Altura de producto :
173.2 mm [ 6.819 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
-
Etiquetas por hoja :
1
-
Acabado de etiqueta :
Poliéster semibrillante sobre laminado
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa de polietileno
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente