Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
56
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
ZEROHAL
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro de aislamiento del conductor (mm):
3.29
-
Rango de diámetro de conductor :
2.48 mm [ 0.098 in ]
-
Diámetro externo de cable :
5.49 mm [ .216 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
4
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
ZHI15
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 105
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete