Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material :
71
-
Código del sistema de materiales :
10
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 1.49
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):
32, 34, 36, 38, 40, 43
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):
1.26, 1.34, 1.42, 1.5, 1.57, 1.69
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202