Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Elastómero modificado resistente a los fluidos
-
Código de material :
50
-
Código del sistema de materiales :
30
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
12.7 – 29 mm [ .5 – 1.142 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
18, 20, 14, 16
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.71, .63, .78, .55
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma SC-X-15111
Características de la configuración
-
Con rebordes :
Sí
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme