Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material :
3
-
Código del sistema de materiales :
10
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
10, 11, 12, 14, 16
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.39, .43, .47, .55, .63
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):
22, 24, 26, 28
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):
.86, .94, 1.02, 1.1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición ocasional a fluidos
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma BS-G-198-5-DA, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma SAE AS 85049/141, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
222