Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Con rebordes :
Sí
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Elastómero modificado resistente a los fluidos
-
Código de material :
50
-
Código del sistema de materiales :
30
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
6.6 – 15.6 mm [ .26 – .614 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
7, 8, 9, 10, 11
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.27, .314, .35, .39, .43
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma SC-X-15111
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202