Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material :
3
-
Código del sistema de materiales :
10
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
6, 7, 8, 9, 10, 11
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.23, .27, .314, .35, .39, .43
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):
12, 14, 16
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):
.47, .55, .62
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición ocasional a fluidos
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma BS-G-198-5-DA, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma SAE AS 85049/141, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
222