Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características del cuerpo
-
Estilo de entrada :
Inferior, Superior
-
Tipo de fluido :
Petróleo, Alcohol, Combustible
-
Material de caja :
Nylon relleno de vidrio 6.6
-
Material del sello :
Nitrilo
Características del contacto
Otro
-
Conexión a puerto :
M16 interno
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.5 m [ 1.64 ft ]