Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Interruptores fiables y resistentes para el monitoreo del nivel de líquido con un valor excepcional

La serie VS de interruptores de nivel de líquido puntual demuestra un alto grado de confiabilidad debido al uso de componentes húmedos no reactivos y un interruptor de lengüeta único, diseñado específicamente para aplicaciones de detección de nivel. El sensor utiliza un flotador móvil con un imán incrustado para activar un interruptor de lengüeta ubicado en el cuerpo del sensor. A medida que el nivel de líquido eleva el flotador, se mueve muy cerca del interruptor de lengüeta y lo acciona para dar una indicación de contacto abierto o interruptor de contacto cerrado. La confiabilidad de este sensor es el resultado de un principio de funcionamiento muy simple, una sola pieza móvil, materiales humedecidos compatibles con los medios y un diseño único de interruptor de lengüeta que tiene una certificación de componente reconocida por UL. El sensor se monta en la parte superior o inferior de una pared del tanque de almacenamiento de líquidos utilizando un accesorio roscado de 1/2" NPT o M16 x 2,0. El soporte M16 está disponible en una configuración interna o externa. La salida es un simple N.O. o N.C. SPST o interruptor de lengüeta SPST que utiliza puntos de contacto de rutenio para mayor confiabilidad. El cambio de un contacto N.O a una salida N.C. se realiza retirando el flotador y volviéndolo a conectar en una posición invertida. Este cambio se puede hacer en el campo. Las salidas eléctricas son un solo par o tres cables con aislamiento de PVC y longitudes opcionales de 0,5 m o 2,0 m.

Beneficios

  • Clasificación de voltaje de hasta 250 VAC
  • Corriente nominal de hasta 1,0 amperios
  • Diseño compacto y perfil bajo
  • Longitudes de cable opcionales
  • Incluye hardware de montaje
  •  

Aplicaciones

  • Tanques de almacenamiento de agua y combustible
  • Detección completa y/o vacía
  • Controles de encendido/apagado de la bomba
  • Tanques marinos de sentina y lastre
  • Detección y prevención de inundaciones
  • Indicación del nivel de refrigerante
  • Tanques de riego para ganado
  • Sistemas de riego
  • Plantas de tratamiento de agua
  • Tanques de aguas residuales
Preguntas frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Los interruptores de nivel de líquido están disponibles con alimentación de CA? 

R:  Los interruptores de nivel de líquido se pueden usar con alimentación de CA.  Sin embargo, se debe tener cuidado para garantizar que la corriente en el circuito en la condición de interruptor cerrado es segura por debajo de la especificación en la hoja de datos.

 

P: ¿Cuál es la mejor orientación de montaje?

R:  Los interruptores de montaje horizontal se pueden montar horizontalmente con el flotador moviéndose hacia arriba o hacia abajo para lograr una condición normalmente cerrada (NC) o normalmente abierta (NO). Los interruptores de montaje vertical cuando se montan en la parte superior de un tanque, presentan un estado abierto y se cierran cuando el nivel de líquido eleva el flotador.  De manera similar, cuando se montan en la parte inferior del tanque, el interruptor permanece en estado abierto con un alto nivel de fluido y se cierra cuando el nivel de fluido cae y baja el flotador.

 

P: ¿Cuáles son los medios de producto que puedo usar para medir el nivel?

R:  Los interruptores se pueden usar en un medio líquido que no atacará las superficies plásticas expuestas del interruptor.  Para la compatibilidad de medios, consulta el Manual de Química como principal referencia o haz una consulta en línea para obtener una referencia rápida.

 

P: ¿Cuál es el interruptor de nivel de líquido más adecuado para mi medio líquido?

R:  Para determinar el mejor interruptor para la aplicación, asegúrese de que [1] las superficies plásticas del interruptor sean compatibles para un uso prolongado con el medio, [2] la configuración del interruptor coincide con el acceso de montaje disponible para el tanque, [3] la clasificación de voltaje y corriente del interruptor coincidan con la carga eléctrica que el interruptor verá en estados abiertos y cerrados.

 

P: ¿Cuáles son las opciones del interruptor de nivel de líquido?

R:  Las opciones del interruptor de nivel de líquido incluyen [1] configuración de montaje: montaje vertical/montaje horizontal, [2] material plástico del interruptor, [3] capacidad de manejo de voltaje máximo, [4] capacidad máxima de manejo de corriente, [5] temperatura de aplicación máxima/mínima. Aquí encontrarás una descripción general de la cartera de interruptores de nivel de líquido industrial.

 

P: ¿Los interruptores tienen alguna aprobación para el contacto con el agua potable?

R: La mayoría de los sensores están fabricados en materiales adecuados. Ponte en contacto con la fábrica.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Flotador SG  .68, .74

Características del cuerpo

  • Estilo de entrada  Inferior, Superior

  • Tipo de fluido  Agua, Alcohol, Combustible, Petróleo

  • Material de caja  Nylon relleno de vidrio 6.6, Polipropileno relleno de vidrio

  • Material del sello  Nitrilo, Silicona

Características del contacto

  • Forma de contacto  A, C

Dimensiones

  • Longitud del cable  .5 m [ 1.64 ft ]

Otro

  • Conexión a puerto  M16 externo, M16 interno

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LLS0069

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos