Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Material del aislante :
Vidrio, Porcelana
-
Color del producto :
Rojo
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío sin corriente
Dimensiones
-
Rango de diámetros de conductor de aislador :
547 – 567 mm [ 21.5 – 22.3 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme