Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Condiciones de uso
-
Margen de error total ± (%):
1
-
Presión :
20.68 bar [ 300 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Precisión de presión ± (%):
0.25
-
Interfaz de salida :
SPI
-
Rango de presión de prueba :
3X
-
Tipo de señal de salida :
ADC de 14 bits
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
3
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
3.3
Otro
-
Opciones de sensor :
Norma
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
Dimensiones
-
Altura de producto :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diámetro del producto :
15.82 mm [ 0.622 in ]
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable con conector
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensor de presión digital
-
Tipo de presión :
Absoluto
-
Tipo de empaque :
Montaje de junta tórica