Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
Espiral, Planar
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 2.5:1
Dimensiones
-
Grosor de pared :
Grueso/Pesado
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (mín.) (mm):
33
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
85
-
Diámetro de cables compatible - pata (mín.) (mm):
12
-
Diámetro de cables compatible - pata (máx.) (mm):
32
-
Diámetro interno expandido (mín.) (cuerpo) (mm):
85
-
Diámetro interno expandido (mín.) (pata) (mm):
32
-
Longitud de pata (mm):
50
-
Longitud total del producto (mm):
180
-
Diámetro interno contraído (máx.) (cuerpo) (mm):
33
-
Diámetro interno contraído (máx.) (pata) (mm):
12
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (cuerpo) (mm):
3
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (pata) (mm):
2.5
-
Longitud de producto (mm):
100
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado