Elastómero modificado resistente a los fluidos
-
Código de material :
25
-
Código del sistema de materiales :
25
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
11, 12, 14, 16, 18, 20
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.43, .47, .55, .63, .71, .78
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):
32, 34, 36, 38, 40
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):
1.26, 1.33, 1.42, 1.5, 1.57
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma BS-G-198-5-DE, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DE, Norma IEC 62329-3-102, Norma MIS-34867
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202