Elastómero modificado resistente a los fluidos
-
Código de material :
25
-
Código del sistema de materiales :
25
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):
38, 40, 43, 46, 49, 52
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):
1.5, 1.57, 1.69, 1.81, 1.93, 2.04
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma BS-G-198-5-DE, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DE, Norma IEC 62329-3-102, Norma MIS-34867
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202